Menü Suche

Schwenkhebel 50.0 mm 25.0 mm Zinklegierung Schwarz

Hebe- und Drehriegel haben ein niedriges Profil, das bei Nichtgebrauch verstaut werden kann. Sie verfügen über eine einstellbare Greifweite, eine Druckfunktion und eine einfache Montage. Ideal für eine Reihe von Anwendungen im Innen- und Außenbereich, einschließlich Panels und Gehäusen. Es stehen mehrere Modelle zur Auswahl, mit verschiedenen Schlüsseloptionen und einer Auswahl an Materialien und Oberflächen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20059958

Alte Essentra-Artikelnummer:

072151001E

87 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 3,7847 €
50 + 2,7034 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

3,78 €

1 x 3,7847 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Grifflänge 83.5 mm
Griffbreite 36.0 mm
Maximale Greifkapazität 36.0 mm
Länge Montagebohrung 50.0 mm
Montagelochbreite 25.0 mm
Oberfläche Polyamid, schwarz
Grifftyp Riegelgriff, Lift & Turn
Schlüsseltyp Kein Schlüssel
Riegelmaterial Zinklegierung
Befestigungsausrichtung Für rechten Türanschlag
Spezifikationen Komprimiert nicht
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns