Menü Suche

Schwenkhebel 50.0 mm 25.0 mm Zamak Schwarz

Hebe- und Drehriegel haben ein niedriges Profil, das bei Nichtgebrauch verstaut werden kann. Sie verfügen über eine einstellbare Greifweite, eine Druckfunktion und eine einfache Montage. Ideal für eine Reihe von Anwendungen im Innen- und Außenbereich, einschließlich Panels und Gehäusen. Es stehen mehrere Modelle zur Auswahl, mit verschiedenen Schlüsseloptionen und einer Auswahl an Materialien und Oberflächen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20121297

Alte Essentra-Artikelnummer:

072251002E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 3,2722 €
50 + 2,3373 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

3,27 €

1 x 3,2722 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Grifflänge 83.5 mm
Griffbreite 36.0 mm
Gehäusehöhe 36.0 mm
Maximale Greifkapazität 36.0 mm
Länge Montagebohrung 50.0 mm
Montagelochbreite 25.0 mm
Oberfläche Polyamid, schwarz
Grifftyp Riegelgriff, Lift & Turn
Inbegriffen Nothing Included
Schlüsseltyp Kein Schlüssel
Riegelmaterial Zamak
Befestigungsausrichtung Universal
Spezifikationen Komprimiert nicht
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns