Menü Suche

Schwenkhebel 100.0 mm 25.0 mm Zamak Schwarz

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20070526

Alte Essentra-Artikelnummer:

3081223236E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 42,0269 €
25 - 49 30,0192 €
50 + 29,2588 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

42,03 €

1 x 42,0269 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Grifflänge 110.0 mm
Griffbreite 35.0 mm
Kopfhöhe 12.0 mm
Gehäusehöhe 18.5 mm
Maximale Greifkapazität 26.5 mm
Länge Montagebohrung 100.0 mm
Montagelochbreite 25.0 mm
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Grifftyp Schlüsselbetätigter Schwenkhebel
Inbegriffen 2 Keys Supplied
Schlüsseltyp Verschiedenschließend
Riegelmaterial Zamak
Befestigungsausrichtung Universal
Spezifikationen Komprimiert nicht
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns