Menü Suche

Miniatur-Führungswagen (Schlitten)

Auf Lager

Diese Miniatur-Schienenführungswagen sind eine kompakte und vielseitige Lösung, um präzise Linearbewegungen in kleinformatigen Anwendungen zu erzielen. Sie sind aufgrund ihrer kleinen Größe perfekt geeignet für Anwendungen, die präzise Positionierung und fließende Bewegung bei wenig Platz erfordern, oder Anwendungen, bei denen Korrosionsbeständigkeit notwendig ist, da sie aus Edelstahl gefertigt sind.

Das Design der Schienen mit einem gotischen 45-Kontaktbogenstück garantiert ähnliche Tragfähigkeiten in alle Richtungen. Diese Schienen sorgen für eine gleichmäßige Bewegung und verfügen über einen niedrigen Koeffizienten der Reibungs- und Trennkräfte. Sie können schwere Gewichte tragen, sind korrosionsbeständig und beständig gegen Abnutzung.

Die Führungswagen werden mit einer Blindschiene aus Plastik geliefert. Sie sollten montiert werden, indem die Blindschiene neben das Ende der tatsächlichen Schiene gelegt wird und der Führungswagen von einer Schiene zur anderen geleitet wird. Sie sind in der Lage, Temperaturen zwischen -40 C und +80 C zu widerstehen. Kommen bei unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz, darunter medizinische Geräte, Pharmazeutika, kleine Automatisierungssysteme und optische Ausrüstung.

  • Sie bewegen sich gleichmäßig und verfügen über einen niedrigen Koeffizienten der Reibungs- und Trennkräfte.
  • Das Design der Schienen mit einem gotischen 45-Kontaktbogenstück garantiert ähnliche Tragfähigkeiten in alle Richtungen.
  • Sie sind in der Lage, Temperaturen zwischen -40 C und +80 C zu widerstehen.
Material: Edelstahl Series Code:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit l4 h1 l3 Für Schiene l2 l1 Schlittenausführung Kaufen
45,84 € - 57,30 € 22 Auf Lager
20.0
6.5
6.5
10.0
15.1
21.1
Wide
38,99 € - 48,74 € 34 Auf Lager
30.0
12.0
12.0
18.0
27.9
39.1
Wide
  • von 2
Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 15.0 43.0 32.0 Edelstahl

20158361

Preisbereich
41,70 € - 33,36 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Für Schiene
    15.0
  • l1
    43.0
  • l2
    27.0
  • l3
    20.0
Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 7.0 23.7 17.0 Edelstahl

20158330

Preisbereich
32,45 € - 25,96 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Für Schiene
    7.0
  • l1
    23.7
  • l2
    14.3
  • l3
    8.0
Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 12.0 35.4 27.0 Edelstahl

20158354

Preisbereich
38,45 € - 30,76 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Für Schiene
    12.0
  • l1
    35.4
  • l2
    22.0
  • l3
    15.0
Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 15.0 60.0 32.0 Edelstahl

20158422

Preisbereich
48,49 € - 38,79 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Für Schiene
    15.0
  • l1
    60.0
  • l2
    44.0
  • l3
    25.0
Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 14.0 31.6 25.0 Edelstahl

20158460

Preisbereich
47,94 € - 38,35 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Wide
  • Für Schiene
    14.0
  • l1
    31.6
  • l2
    21.2
  • l3
    10.0
Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 3.0 16.0 12.0 Edelstahl

20158491

Preisbereich
45,06 € - 36,05 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Für Schiene
    3.0
  • l1
    16.0
  • l2
    10.0
  • l4
    15.0
Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 9.0 30.6 20.0 Edelstahl

20158347

Preisbereich
32,25 € - 25,80 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Für Schiene
    9.0
  • l1
    30.6
  • l2
    20.5
  • l3
    10.0
Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 24.0 44.4 40.0 Edelstahl

20158385

Preisbereich
48,70 € - 38,96 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Wide
  • Für Schiene
    24.0
  • l1
    44.4
  • l2
    31.0
  • l3
    15.0
Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 7.0 31.2 17.0 Edelstahl

20158446

Preisbereich
37,42 € - 29,94 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Für Schiene
    7.0
  • l1
    31.2
  • l2
    21.8
  • l3
    13.0
Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 18.0 50.7 30.0 Edelstahl

20158453

Preisbereich
52,01 € - 41,61 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Wide
  • Für Schiene
    18.0
  • l1
    50.7
  • l2
    39.5
  • l3
    24.0
Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 10.0 27.2 17.0 Edelstahl

20159160

Preisbereich
62,54 € - 50,03 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Wide
  • Für Schiene
    10.0
  • l1
    27.2
  • l2
    21.2
  • l3
    11.0
Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 3.0 11.7 8.0 Edelstahl

20159177

Preisbereich
78,21 € - 62,57 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Für Schiene
    3.0
  • l1
    11.7
  • l2
    6.8
  • l3
    3.5
Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 42.0 55.3 60.0 Edelstahl

20158392

Preisbereich
61,56 € - 49,25 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Wide
  • Für Schiene
    42.0
  • l1
    55.3
  • l2
    38.5
  • l3
    20.0
Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 24.0 59.4 40.0 Edelstahl

20158415

Preisbereich
53,13 € - 42,50 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Wide
  • Für Schiene
    24.0
  • l1
    59.4
  • l2
    46.0
  • l3
    28.0
Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 14.0 40.5 25.0 Edelstahl

20158477

Preisbereich
50,10 € - 40,08 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Wide
  • Für Schiene
    14.0
  • l1
    40.5
  • l2
    30.1
  • l3
    19.0
Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 12.0 47.6 27.0 Edelstahl

20158408

Preisbereich
43,28 € - 34,62 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Für Schiene
    12.0
  • l1
    47.6
  • l2
    34.0
  • l3
    20.0
Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 3.0 19.6 12.0 Edelstahl

20158439

Preisbereich
50,92 € - 40,74 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Für Schiene
    3.0
  • l1
    19.6
  • l2
    13.5
  • l3
    7.0
Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 42.0 74.4 60.0 Edelstahl

20158484

Preisbereich
66,71 € - 53,37 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Wide
  • Für Schiene
    42.0
  • l1
    74.4
  • l2
    57.6
  • l3
    35.0
Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 3.0 16.0 8.0 Edelstahl

20159184

Preisbereich
91,82 € - 73,46 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Für Schiene
    3.0
  • l1
    16.0
  • l2
    11.0
  • l3
    5.5
Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 9.0 40.9 20.0 Edelstahl

20159146

Preisbereich
38,66 € - 30,93 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Für Schiene
    9.0
  • l1
    40.9
  • l2
    30.8
  • l3
    16.0
Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 10.0 21.1 17.0 Edelstahl

20159153

Preisbereich
57,30 € - 45,84 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Wide
  • Für Schiene
    10.0
  • l1
    21.1
  • l2
    15.1
  • l3
    6.5
Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 18.0 39.1 30.0 Edelstahl

20158378

Preisbereich
48,74 € - 38,99 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Wide
  • Für Schiene
    18.0
  • l1
    39.1
  • l2
    27.9
  • l3
    12.0