Menü Suche

Lineare Schiene in Miniaturformat 3.0 575.0 Edelstahl

Diese 3mm Linearschiene in Miniaturformat wird dazu verwendet, um Wanderlasten zu unterstützen und zu steuern. Sie sind kleiner und leichter als typische Linearschienen, was sie für Anwendungen mit wenig Platz und geringerem Gewicht geeignet macht. Gefertigt aus Edelstahl für Festigkeit, Steifheit und Korrosionsbeständigkeit.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20175276

Alte Essentra-Artikelnummer:

20175276

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 2 304,5892 €
3 - 4 289,3552 €
5 - 9 274,1313 €
10 + 243,6734 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

304,59 €

1 x 304,5892 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schienentyp Standard width
l1 575.0
l2 10.0
l3 2.5
h1 2.6
Für Schrauben M1.6
w1 3.0
Material Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns