Menü Suche

Pitbull® Klemme 25.1 57.1 31.2 Gehärteter Stahl

Diese Modularen Pitbull-Spannklemmen sorgen für eine sichere Fixierung von Werkstücken während maschinellen Bearbeitungs- oder Schweißarbeiten. Sie haben eine starke abwärts gerichtete Kraft und ein niedriges Profil, was einfacheren Zugang zu dem Werkstück ermöglicht. Aus gehärtetem Stahl gefertigt.
Artikelnr:

20267353

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 85,59 €
5 - 9 81,31 €
10 - 19 77,03 €
20 + 72,75 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

85,59 €

1 x 85,59 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Körpertyp Compact
Klemmentyp Knife
h1 25.1
l1 57.1
Spannschraube s1 0.6
w1 31.2
w2 15.7
Drehmoment bis max. Nm 22.5
Spannkraft max. kN 16.0
Material Gehärteter Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns