Menü Suche

Verstellbare Kabelschelle Klebeband PA Natur

This adjustable cable clamp is made of natural UL94-V-2 nylon and is fixed to a surface with a strong adhesive on It's base of 25 x 18 mm. The adjustment is done through a cable tie design that clipped to the desire clamping diameter.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10245804

Alte Essentra-Artikelnummer:

460297

33 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,7599 €
1000 - 1999 0,7226 €
2000 + 0,6508 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

75,99 €

100 x 0,7599 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Kopftyp Wieder lösbarer Kopf
Befestigungsmethode Klebeband
Durchmesserbereich Kabelbündel 17.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns