Menü Suche

Kabelbinder 121.7 mm 19.1 mm PA Natur

This push mount cable tie has an included push-in mount that fits directly into panel holes, optimising assembly times by forgetting the need for cable tie holders. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Neue Essentra-Artikelnummer:

10036877

Alte Essentra-Artikelnummer:

WIT-18R2A-4-01

150472 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1243 €
5000 - 9999 0,1118 €
10000 - 19999 0,1007 €
20000 + 0,0906 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

124,30 €

1000 x 0,1243 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zertifizierung UL
Farbe Natural
Kopftyp Flachkopf
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.8 mm
Befestigungsmethode Push Fit
Mindestzugfestigkeit 8 kg
Gesamtlänge 121.7 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
UL/CSA-Bezeichnung UL E71558
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns