20201852
20201852
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 4 | 230,4162 € |
5 - 9 | 207,3766 € |
10 - 19 | 195,8518 € |
20 + | 172,8122 € |
für Schraube | M30 |
---|---|
h1 | 83.0 |
h2 | 123.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 33 |
d3 | M50x1.5 |
a | 4° |
Belastung mit Schraube max. kN | 20.6 |
Belastung ohne Schraube max. kN | 225.0 |
Material | Edelstahl |
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
Auf unserer Website treten derzeit Probleme beim Laden von Seiten auf. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundenserviceteam unter 02157 / 8969-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de. Unser Team hilft Ihnen gerne direkt weiter. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.