Menü Suche

Neodym-Magnete

In Produktion

Neodym-Magnete sind mit einer vernickelten Beschichtung erhältlich, die das spröde Magnetmaterial schützt und hilft, Korrosion bei Miniaturanwendungen zu vermeiden. Die vernickelten Ausführungen gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Dieses Sortiment umfasst auch schwarze pulverbeschichtete runde Stabmagnete, die für ihre geringe Größe eine überragende Magnetkraft haben.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
107 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Zugkraft Form Polarität Gesamtgröße Kaufen
19,5156 € - 19,5156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
105.0 kg
Zylindrisch
Nord
66.0 mm
19,7476 € - 19,7476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
105.0 kg
Zylindrisch
Nord
66.0 mm
1,3919 € - 1,3919 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 kg
Zylindrisch
Nord
31.0 mm
10,3812 € - 10,3812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 kg
Zylindrisch
Nord
43.0 mm
11,3962 € - 11,3962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 kg
Zylindrisch
Nord
43.0 mm
1,0642 € - 1,0642 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 kg
Zylindrisch
Nord
22.0 mm
8,5159 € - 8,5159 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 kg
Zylindrisch
Nord
43.0 mm
  • von 6
Zylindermagnet Neodym Nord 66.0 mm 105.0 kg

1337661

Preisbereich
19,5156 € - 19,5156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtgröße
    66.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    105.0 kg
  • Beschichtung
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord 66.0 mm 105.0 kg

1337665

Preisbereich
19,7476 € - 19,7476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtgröße
    66.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    105.0 kg
  • Beschichtung
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord 31.0 mm 6.0 mm 22 kg

1337669

Preisbereich
1,3919 € - 1,3919 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtgröße
    31.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    22.0 kg
  • Beschichtung
    Pulverbeschichtet, schwarz
Zylindermagnet Neodym Nord 43.0 mm 30.0 kg

1337660

Preisbereich
10,3812 € - 10,3812 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtgröße
    43.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    30.0 kg
  • Beschichtung
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord 43.0 mm 30.0 kg

1337664

Preisbereich
11,3962 € - 11,3962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtgröße
    43.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    30.0 kg
  • Beschichtung
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Magnetmaterial
    Neodym
Zylindermagnet Neodym Nord 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

1337668

Preisbereich
1,0642 € - 1,0642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtgröße
    22.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    13.0 kg
  • Beschichtung
    Pulverbeschichtet, schwarz
Zylindermagnet Neodym Nord 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

1337672

Preisbereich
8,5159 € - 8,5159 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtgröße
    43.0 mm
  • Form
    Zylindrisch
  • Zugkraft
    30.0 kg
  • Beschichtung
    Pulverbeschichtet, schwarz