Menü Suche

Verstellbare Füße 38.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

Nivellierfuß mit Buchsenbefestigung und Basisdurchmesser von 38,0 mm | 1,496 Zoll, eignet sich für die Montage von Maschinen oder Förderbändern mit einem kompatiblen Lochdurchmesser von .
Neue Essentra-Artikelnummer:

10280799

Alte Essentra-Artikelnummer:

497507

1386 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 + 0,6647 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

332,35 €

500 x 0,6647 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M8
Durchmesser Unterteil 38.0 mm
Unterteiltyp Hartkunststoff
Gewindelänge 25.0 mm
Kompatibler Gewindestandard Metrische Gewinde
Montageart Bolzen mit Gewinde
Hauptmaterial Polypropylen
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns