Menü Suche

Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M20 150.0 mm Chrom

Neue Essentra-Artikelnummer:

10253397

Alte Essentra-Artikelnummer:

462453

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
4 + 157,7235 €
Verpackungseinheit (VPE): 4

Bestelleinheit: VPE 4

Gesamtpreis:

630,89 €

4 x 157,7235 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M20
Durchmesser Unterteil 100.0 mm
Farbe Chrom
Unterteiltyp Drehlager aus Metall
Gewindelänge 150.0 mm
Tragfähigkeit 2000.0 kg
Montageart Bolzen mit Gewinde
Schwenkbar 20°
Zolltarifnummer 7318190090
Hauptmaterial Edelstahl; Baustahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns