Menü Suche

Füße 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Stahl

Artikelnr:

HVTM-30N

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
4 - 19 33,6344 €
20 - 39 31,9628 €
40 - 79 30,2777 €
80 + 26,921 €
Verpackungseinheit (VPE): 4

Bestelleinheit: VPE 4

Gesamtpreis:

134,54 €

4 x 33,6344 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M20 x 2.5
Durchmesser Unterteil 76.0 mm
Farbe Chrom
Unterteiltyp Schwenklager aus Kunststoff
Gewindelänge 51.0 mm
Gesamthöhe 89.0 mm
Tragfähigkeit 3265.9 kg
Montageart Bolzen mit Gewinde
Schwenkbar 15 °
Zolltarifnummer 7326909890
Hauptmaterial Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns