Menü Suche

Füße 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Stahl

Artikelnr:

HVTME-35

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
4 - 19 55,1497 €
20 - 39 52,3997 €
40 + 49,6631 €
Verpackungseinheit (VPE): 4

Bestelleinheit: VPE 4

Gesamtpreis:

220,60 €

4 x 55,1497 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M24 x 3.0
Durchmesser Unterteil 102.0 mm
Farbe Kupfer
Unterteiltyp Schwenklager aus Kunststoff
Gewindelänge 108.0 mm
Gesamthöhe 159.0 mm
Tragfähigkeit 7438.9 kg
Montageart Bolzen mit Gewinde
Schwenkbar 15 °
Zolltarifnummer 7326909890
Hauptmaterial Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns