Menü Suche

O-Ringe & O-Ring-Sets - selbstzentrierende Dichtungsscheiben, metrisch

Auf Lager

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for metric-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in metric sizes.
Material: Baustahl; NBR 80 Farbe: Natur;Schwarz Seriennummer: SR6157, SRV0066

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit W ID Gewindegröße OD Gewindestandard Typ Kaufen
0,3945 € - 0,4591 € 65 Auf Lager
1.2 mm
6.4 mm
M8
14.0 mm
Metrische Gewinde
2
60,1605 € - 66,8609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8-M24
Metrische Gewinde
1
0,8293 € - 0,9699 € 438 Auf Lager
2.0 mm
20.1 mm
M24
32.0 mm
Metrische Gewinde
2
1,4575 € - 1,4575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
25.7 mm
M30
39.0 mm
Metrische Gewinde
2
0,3429 € - 0,4003 € 26 Auf Lager
1.5 mm
8.0 mm
M10
16.0 mm
Metrische Gewinde
2
0,5079 € - 0,594 € 62 Auf Lager
2.0 mm
18.7 mm
M22
30.0 mm
Metrische Gewinde
2
0,3457 € - 0,4031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
9.7 mm
M12
18.0 mm
Metrische Gewinde
2
1,075 € - 1,1184 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
22.3 mm
M26
35.0 mm
Metrische Gewinde
2
0,6513 € - 0,6513 € 284 Auf Lager
1.5 mm
16.8 mm
M20
28.0 mm
Metrische Gewinde
2
0,326 € - 0,326 € 37 Auf Lager
1.5 mm
13.4 mm
M16
24.0 mm
Metrische Gewinde
2
0,4562 € - 0,5337 € 498 Auf Lager
1.5 mm
14.8 mm
M18
26.0 mm
Metrische Gewinde
2
Vulkanisierte Unterlegscheibe M8 Baustahl; NBR 80 Nitril NBR 80

10385470

Preisbereich
0,4591 € - 0,3945 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • W
    1.2 mm
  • ID
    6.4 mm
  • OD
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur;Schwarz
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Vulkanisiertes Unterlegscheiben-Set Metrisch Baustahl; NBR 80 Nitril NBR 80

10385234

Preisbereich
66,8609 € - 60,1605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Inbegriffen
    M24x10
  • Inbegriffen
    M16x15
  • Inbegriffen
    M12x15
  • Inbegriffen
    M22x10
  • Inbegriffen
    M18x25
Vulkanisierte Unterlegscheibe M24 Baustahl; NBR 80 Nitril NBR 80

10385531

Preisbereich
0,9699 € - 0,8293 €

Lagerbestände
438 Auf Lager
Merkmale
  • W
    2.0 mm
  • ID
    20.1 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Farbe
    Natur;Schwarz
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Vulkanisierte Unterlegscheibe M30 Baustahl; NBR 80 Nitril NBR 80

10388457

Preisbereich
1,4575 € - 1,4575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    2.0 mm
  • ID
    25.7 mm
  • OD
    39.0 mm
  • Farbe
    Natur;Schwarz
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Vulkanisierte Unterlegscheibe M10 Baustahl; NBR 80 Nitril NBR 80

10385487

Preisbereich
0,4003 € - 0,3429 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • W
    1.5 mm
  • ID
    8.0 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Farbe
    Natur;Schwarz
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Vulkanisierte Unterlegscheibe M22 Baustahl; NBR 80 Nitril NBR 80

10385524

Preisbereich
0,594 € - 0,5079 €

Lagerbestände
62 Auf Lager
Merkmale
  • W
    2.0 mm
  • ID
    18.7 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Farbe
    Natur;Schwarz
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Vulkanisierte Unterlegscheibe M12 Baustahl; NBR 80 Nitril NBR 80

10385494

Preisbereich
0,4031 € - 0,3457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    1.5 mm
  • ID
    9.7 mm
  • OD
    18.0 mm
  • Farbe
    Natur;Schwarz
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Vulkanisierte Unterlegscheibe M26 Baustahl; NBR 80 Nitril NBR 80

10388440

Preisbereich
1,1184 € - 1,075 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    2.0 mm
  • ID
    22.3 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Farbe
    Natur;Schwarz
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Vulkanisierte Unterlegscheibe M20 Baustahl; NBR 80 Nitril NBR 80

10388433

Preisbereich
0,6513 € - 0,6513 €

Lagerbestände
284 Auf Lager
Merkmale
  • W
    1.5 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    28.0 mm
  • Farbe
    Natur;Schwarz
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Vulkanisierte Unterlegscheibe M16 Baustahl; NBR 80 Nitril NBR 80

10385500

Preisbereich
0,326 € - 0,326 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • W
    1.5 mm
  • ID
    13.4 mm
  • OD
    24.0 mm
  • Farbe
    Natur;Schwarz
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Vulkanisierte Unterlegscheibe M18 Baustahl; NBR 80 Nitril NBR 80

10385517

Preisbereich
0,5337 € - 0,4562 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • W
    1.5 mm
  • ID
    14.8 mm
  • OD
    26.0 mm
  • Farbe
    Natur;Schwarz
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde