Menü Suche

One-Touch-Befestigung M3 x 0.5 38.0 Stahl

One-Touch-Befestigungen mit Drehriegelverschluss sind ideal für Anwendungen, die schnelle und wiederholte Änderungen erfordern. Sie haben einen One-Touch-Exzenterhebel, der den Einspannschaft vollständig zurückzieht, wenn das Werkstück freigegeben wird, um den Verschluss sicher einrasten zu lassen oder zu lösen. Temperaturbeständig bis zu 200 °C.
Artikelnr:

20190798

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 65,77 €
10 - 19 59,193 €
20 - 49 55,9045 €
50 - 99 52,616 €
100 + 49,3275 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

65,77 €

1 x 65,77 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Grifftyp T-Griff
Griffmaterial Stahl
Für einfache Plattenstärke 6-14
Clamping force N 90.0
d1 -0.04|-0.08 8.0
d3 34.0
d5 28.0
d6 M3 x 0.5
h1 38.0
h2 26.5
h3 10.0
Gewicht g 100.0
l1 17.0
l2 5.5
Shear strength N 3200.0
Tensile strength N 400.0
Material Stahl
Zolltarifnummer 8466209800

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns