Menü Suche

One-Touch-Befestigung M20 x 1.5 45.0 Stahl

One-Touch-Befestigungen mit Kugelspannbolzen sind ideal für Anwendungen, die schnelle und wiederholte Änderungen erfordern. Sie verfügen über einen federbelasteten Kolben, der eine Reihe von Kugellagern einrasten lässt, wenn die Befestigung in das Loch eingesetzt wird. Aus Edelstahl gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20190330

Alte Essentra-Artikelnummer:

20190330

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 54,8222 €
10 - 19 49,3399 €
20 - 49 46,5988 €
50 - 99 43,8577 €
100 + 41,1166 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

54,82 €

1 x 54,8222 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 tol. h9 26.0
d2 8.0
d3 16.0
h1 45.0
h2 15.0
h3 3.0
h4 2.0
m M20 x 1.5
w 2.5
Clamping force N 7.0
Shear strength N 1800.0
Tensile strength N 1800.0
Material Stahl
Zolltarifnummer 8466209800

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns