Ovale Einsätze und Gleiter sind ideal, um dem Ende von ovalen Rohren ein hochwertiges und schönes Aussehen zu verleihen. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
Sie werden in die Enden ovaler Rohre eingesetzt, z. B. bei Stühlen und Tischbeinen. Sie sind für die gängigsten Größen und Stärken erhältlich.
Unser Angebot umfasst eine Reihe von Optionen, die eine einfache Montage und Demontage sowie eine sichere Befestigung ermöglichen. Es gibt gerippte Optionen, die ein einfaches Einführen und einen festen Sitz ermöglichen. Diese Produkte sind langlebig und haltbar, Sie werden sicher einen Einsatz in unserem Sortiment für Ihr nächstes Projekt finden.
Material: PE, ABS Farbe: Schwarz, Natur, Weiß, Grau Series Code: SR1558, SR5732, SR1557
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Mindestwandstärke | Kompatible Maximal-Wandstärke | h | Material | L | L1 | h1 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1135 € - 0,1135 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,1088 € - 0,2777 € | 2000 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,3274 € - 0,8498 € | 3640 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,2114 € - 0,4729 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,7599 € - 1,9964 € | 898 Auf Lager |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
ABS
|
|
|
|
||
0,8843 € - 2,3242 € | 70 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
ABS
|
|
|
|
||
0,2155 € - 0,2984 € | 5683 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,1837 € - 0,2542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,2487 € - 0,4546 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,2777 € - 0,5071 € | 1884 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,2172 € - 0,2172 € | 1396 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,3827 € - 0,8442 € | 18 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,1782 € - 0,2473 € | 51360 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
111557 | 0,101 € - 0,2437 € | 2400 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
|
0,192 € - 0,4987 € | 5735 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,1782 € - 0,3801 € | 7723 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
1,1026 € - 2,3155 € | 28 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
1,1068 € - 2,3242 € | 50 Auf Lager |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
ABS
|
|
|
|
||
0,1837 € - 0,2542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,2238 € - 0,3109 € | 897 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.