Menü Suche

Kabelschelle P-Ausführung Schraube 17.5 mm 5.2 mm Aluminium Schwarz

Schraubbare Kabelschelle aus Metall mit Vinylbeschichtung. Die Beschichtung dient der Isolierung, schützt vor Korrosion und reduziert Vibrationen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10161708

Alte Essentra-Artikelnummer:

NE11

468 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 + 0,9009 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

450,45 €

500 x 0,9009 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 17.5 mm
Gesamtbreite 12.7 mm
Bohrungsdurchmesser 5.2 mm
Klemmenmaterial Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
Beschichtung TPV
Farbe Schwarz
Befestigungsmethode Schraube
Verstellbarkeit Feststehend
Betriebstemperaturbereich 0 - 50 °C

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns