Menü Suche

Kabelschelle P-Ausführung Schraube 6.4 mm 5.2 mm Aluminium Schwarz

Schraubbare Kabelschelle aus Metall mit Vinylbeschichtung. Die Beschichtung dient der Isolierung, schützt vor Korrosion und reduziert Vibrationen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10161777

Alte Essentra-Artikelnummer:

NE4

2000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,7696 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

769,60 €

1000 x 0,7696 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 6.4 mm
Gesamtbreite 9.5 mm
Bohrungsdurchmesser 5.2 mm
Klemmenmaterial Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
Beschichtung TPV
Farbe Schwarz
Befestigungsmethode Schraube
Verstellbarkeit Feststehend
Betriebstemperaturbereich 0 - 50 °C

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns