Menü Suche

Kabelschelle P-Ausführung Schraube 8.0 mm 5.2 mm PA Grün

Diese Kabelschelle für starke Beanspruchung ist aus grauem, hitzestabilisiertem Nylon, das nach UL94 V-2 gelistet ist, mit einer Öse aus eloxiertem Aluminium gefertigt. Zur Befestigung von Draht- oder Kabelbündeln in anspruchsvollen oder kritischen Anwendungen. Entspricht MS-25281.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10162057

Alte Essentra-Artikelnummer:

NM-5-F5

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 + 3,0951 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

1.547,55 €

500 x 3,0951 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 8.0 mm
Gesamtbreite 12.7 mm
Bohrungsdurchmesser 5.2 mm
Klemmenmaterial Hitzestabilisiertes Nylon
Einsatz-Material Eloxiertes Aluminium
Farbe Grün
Befestigungsmethode Schraube
Verstellbarkeit Feststehend
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns