Diese Passschrauben, auch als Ansatzschrauben bekannt, sind eine Art von Befestigung mit einer zylinderförmigen Schulter, die den Kopf der Schraube von dem Gewindeteil trennt. Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.
Passschrauben sind nützlich für Situationen, die einen Montagestift, einen Dübel, ein Gelenk, eine Welle oder eine Schiebebewegung erfordern. Sie sind leicht magnetisch, stark und korrosionsbeständig, jedoch nicht in sehr rauen Umgebungen.
Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Innensechskant, was bedeutet, dass sie mithilfe eines Schraubenschlüssels oder Inbusschlüssels einfach angezogen oder gelöst werden können. Sie verfügen zudem über einen nicht glatten Kopf, was die Griffigkeit verbessert. Diese Schrauben sind geeignet für Elektronik-, Maschinen- und Automobilanwendungen.
Material: Edelstahl 303, Stahl, schwarzFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Material | l1 025 | d2 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,98 € - 14,96 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Edelstahl 303
|
55.0
|
M12
|
||
12,05 € - 20,08 € | 9 Auf Lager |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Edelstahl 303
|
80.0
|
M12
|
||
13,76 € - 22,93 € | 4 Auf Lager |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Edelstahl 303
|
100.0
|
M12
|
||
13,52 € - 22,53 € | 8 Auf Lager |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Edelstahl 303
|
90.0
|
M12
|
||
16,54 € - 27,56 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Edelstahl 303
|
60.0
|
M16
|
||
23,45 € - 39,08 € | 8 Auf Lager |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Edelstahl 303
|
70.0
|
M16
|
||
22,80 € - 38,00 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Edelstahl 303
|
120.0
|
M16
|
||
1,13 € - 1,88 € | 42 Auf Lager |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Stahl, schwarz
|
100.0
|
M8
|
||
1,53 € - 2,55 € | 92 Auf Lager |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Stahl, schwarz
|
65.0
|
M8
|
||
2,42 € - 4,03 € | 126 Auf Lager |
7.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
Stahl, schwarz
|
30.0
|
M3
|
||
1,28 € - 2,14 € | 144 Auf Lager |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Stahl, schwarz
|
55.0
|
M5
|
||
1,66 € - 2,76 € | 118 Auf Lager |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Stahl, schwarz
|
90.0
|
M5
|
||
1,28 € - 2,14 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Stahl, schwarz
|
55.0
|
M6
|
||
1,46 € - 2,44 € | 20 Auf Lager |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Stahl, schwarz
|
55.0
|
M8
|
||
1,72 € - 2,87 € | 25 Auf Lager |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Stahl, schwarz
|
75.0
|
M8
|
||
2,70 € - 4,50 € | 45 Auf Lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Stahl, schwarz
|
65.0
|
M10
|
||
2,30 € - 3,83 € | 80 Auf Lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Stahl, schwarz
|
55.0
|
M10
|
||
6,06 € - 10,10 € | 951 Auf Lager |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Stahl, schwarz
|
35.0
|
M16
|
||
12,44 € - 20,74 € | 3 Auf Lager |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Stahl, schwarz
|
25.0
|
M20
|
||
15,07 € - 25,11 € | 5 Auf Lager |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Stahl, schwarz
|
45.0
|
M20
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.