Menü Suche

Pitbull® Klemme M12 16.3 15.2 Stahl

Diese Pitbull-Spannklemmen (2 Klemmen pro Packung) sorgen für eine sichere Fixierung von Werkstücken. Sie kombinieren die Greifkraft der Klemme mit der Verstellbarkeit und Flexibilität eines Schraubstocks. Sie haben eine niedrige Klemmhöhe und sind temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20266707

Alte Essentra-Artikelnummer:

20266707

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 96,6113 €
5 - 9 91,7813 €
10 - 19 86,9512 €
20 + 82,1212 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

96,61 €

1 x 96,6113 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Qty/pack 2.0
d1 M12
h1 16.3
h2 9.5
h3 19.6
l1 15.2
s1 1.9
w1 38.1
Drehmoment bis max. Nm 145.0
Haltekraft kN 50.0
Gewicht g 408.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns