Menü Suche

Pitbull® Klemme M10 11.43 10.16 Stahl

Diese Bearbeitbaren Pitbull-Klemmen werden in Viererpackungen geliefert. Sie haben ein niedriges Profil mit seitlicher Klemmung und werden für maschinelle Anwendungen verwendet. Sie sind geeignet, um flache, unregelmäßige oder runde Werkstücke zu spannen, minimieren Materialabfälle und sorgen für Präzision und Wiederholbarkeit. Sie haben eine feste und starke Klemmwirkung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20266714

Alte Essentra-Artikelnummer:

20266714

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 124,1855 €
5 - 9 117,9798 €
10 - 19 111,7639 €
20 + 105,5582 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

124,19 €

1 x 124,1855 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Qty/pack 4.0
d1 M10
Hub max. 1.27
h1 11.43
h2 6.4
h3 18.0
l1 10.16
l2 25.4
s1 1.5
Drehmoment bis max. Nm 40.0
Haltekraft kN 26.0
Gewicht g 263.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns