Menü Suche

Plomben für Verbrauchszähler und Messgeräte

Auf Lager

Plomben für Stromzähler und andere Messgeräte wurden speziell entwickelt, um Anzeichen von Manipulationen oder Brüchen an einer Vielzahl von Zählern oder Objekten aufzudecken, die eine dünne Drahtplombe erfordern. Dazu gehören Wasser- und Stromzähler und Verteilerkästen.

Der dünne Metalldraht kann durch kleine oder schwierige Öffnungen geführt werden, um dann festgezogen zu werden und das Sicherungsgehäuse einzurasten.

Unser Sortiment ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, bei denen die abgeschnittene Drahtlänge mitgeliefert wird und beim Kauf der Plombe enthalten ist oder separat zur Plombe verkauft wird. Zu den verschiedenen Typen gehören: AnchorLock, ClickLock, CrimpLock und TwistLock.

AnchorLock ist dank seiner flexiblen Drahtlänge (im Lieferumfang enthalten) für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Sowohl auf der Innen- als auch auf der Außenseite sind Seriennummern angebracht, um die Manipulationssicherheit zu erhöhen. Das PC-Gehäuse wird durch eine Einlage aus schlagfestem Polystyrol verstärkt.

ClickLock ist aus PC gegossen und hat zwei Sätze von Verriegelungspfeilen. Der Verschlussmechanismus kann eingesehen und überprüft werden. Zum Einrasten ist keine Zange erforderlich.

CrimpLock wurde speziell für die Versiegelung von Zählern und Sicherheitsboxen entwickelt und wird mit einer Crimpzange versiegelt. Die Endlosdrahtrolle können Sie separat erwerben. Der CrimpLock-Draht aus Stahl wird auf einer 2-Kilo-Spule geliefert und hat eine Länge von ca. 260 Metern.

TwistLock lässt sich leicht für alle Arten von Zählern und Messgeräten verwenden. Die Plombe verfügt über einen in eine Richtung drehbaren Verschlussmechanismus und der Siegelgriff kann nach der Anwendung abgeknickt werden, um Manipulationen zu verhindern. Das Gehäuse ist transparent und hat einen ABS-Drehverschluss.

  • Korpusmaterialien: Polycarbonat (PC) und Acrylnitril-Butadien-Styrol-Harz (ABS-Harz)
  • Farben: Blau, Grün, Orange, Rot, Weiß und Gelb



Seriennummer: SRMeterLock, SRH0047, SRH0046, SRH0044, SRH0042, SRCrimpLock

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
21 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Schließmechanismus Korpusmaterial Typ Kaufen
0,017 € - 0,0189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gelb
Zählerschloss
  • von 2
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) PP Stahl

1222586

Preisbereich
34,1085 € - 30,6976 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpusmaterial
    Polycarbonat
  • Farbe
    Stahl
  • Schließmechanismus
    Plombenzangen
  • Entfernbarkeit
    Schneidwerkzeug erforderlich
  • Typ
    CrimpLock
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Gelb

1222224

Preisbereich
0,0573 € - 0,0516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    14.0 mm
  • Korpusmaterial
    Lebensmitteltaugliches ABS-Harz
  • Farbe
    Gelb
  • Schließmechanismus
    ABS-Kunstharz-Körper
  • Entfernbarkeit
    Schneidwerkzeug erforderlich
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) PC Rot

1222571

Preisbereich
0,0459 € - 0,0413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    12.0 mm
  • Korpusmaterial
    Polycarbonat
  • Farbe
    Rot
  • Schließmechanismus
    In eine Richtung drehbarer Griff
  • Entfernbarkeit
    Schneidwerkzeug erforderlich
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Polycarbonat Gelb

1222218

Preisbereich
0,0573 € - 0,0516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpusmaterial
    Polycarbonat
  • Farbe
    Gelb
  • Schließmechanismus
    Polycarbonat-Einsatz mit 2 Pfeil-Sets
  • Entfernbarkeit
    Schneidwerkzeug erforderlich
  • Typ
    ClickLock
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Polycarbonat Rot

1222217

Preisbereich
0,0606 € - 0,0545 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpusmaterial
    Polycarbonat
  • Farbe
    Rot
  • Schließmechanismus
    Polycarbonat-Einsatz mit 2 Pfeil-Sets
  • Entfernbarkeit
    Schneidwerkzeug erforderlich
  • Typ
    ClickLock
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Blau

1222225

Preisbereich
0,0573 € - 0,0516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    14.0 mm
  • Korpusmaterial
    Lebensmitteltaugliches ABS-Harz
  • Farbe
    Blau
  • Schließmechanismus
    ABS-Kunstharz-Körper
  • Entfernbarkeit
    Schneidwerkzeug erforderlich
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Orange

1222227

Preisbereich
0,0304 € - 0,0274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    14.0 mm
  • Korpusmaterial
    Lebensmitteltaugliches ABS-Harz
  • Farbe
    Orange
  • Schließmechanismus
    ABS-Kunstharz-Körper
  • Entfernbarkeit
    Schneidwerkzeug erforderlich
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) PC Gelb

1222572

Preisbereich
0,0612 € - 0,0551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    12.0 mm
  • Korpusmaterial
    Polycarbonat
  • Farbe
    Gelb
  • Schließmechanismus
    In eine Richtung drehbarer Griff
  • Entfernbarkeit
    Schneidwerkzeug erforderlich
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) PC Blau

1222573

Preisbereich
0,0717 € - 0,0645 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    12.0 mm
  • Korpusmaterial
    Polycarbonat
  • Farbe
    Blau
  • Schließmechanismus
    In eine Richtung drehbarer Griff
  • Entfernbarkeit
    Schneidwerkzeug erforderlich
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Polycarbonat Grün

1222220

Preisbereich
0,0573 € - 0,0516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpusmaterial
    Polycarbonat
  • Farbe
    Grün
  • Schließmechanismus
    Polycarbonat-Einsatz mit 2 Pfeil-Sets
  • Entfernbarkeit
    Schneidwerkzeug erforderlich
  • Typ
    ClickLock
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Rot

1222223

Preisbereich
0,0556 € - 0,05 €

Lagerbestände
6627 Auf Lager
Merkmale
  • B
    14.0 mm
  • Korpusmaterial
    Lebensmitteltaugliches ABS-Harz
  • Farbe
    Rot
  • Schließmechanismus
    ABS-Kunstharz-Körper
  • Entfernbarkeit
    Schneidwerkzeug erforderlich
AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Rot

1222187

Preisbereich
0,0654 € - 0,0589 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Korpusmaterial
    Polycarbonat
  • Farbe
    Rot
  • Schließmechanismus
    Polystyren mit hoher Stoßfestigkeit mit 3 Pfeil-Sets
  • Entfernbarkeit
    Schneidwerkzeug erforderlich
  • Typ
    AnchorLock
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Blau

1228368

Preisbereich
0,0126 € - 0,0113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpusmaterial
    ABS
  • Farbe
    Blau
  • Schließmechanismus
    ABS-Kunstharz-Körper
  • Entfernbarkeit
    Schneidwerkzeug erforderlich
  • Typ
    Zählerschloss
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Grün

1228369

Preisbereich
0,0126 € - 0,0113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpusmaterial
    ABS
  • Farbe
    Grün
  • Schließmechanismus
    ABS-Kunstharz-Körper
  • Entfernbarkeit
    Schneidwerkzeug erforderlich
  • Typ
    Zählerschloss
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Orange

1228370

Preisbereich
0,0189 € - 0,017 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpusmaterial
    ABS
  • Farbe
    Orange
  • Schließmechanismus
    ABS-Kunstharz-Körper
  • Entfernbarkeit
    Schneidwerkzeug erforderlich
  • Typ
    Zählerschloss
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Rot

1228371

Preisbereich
0,0183 € - 0,0165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpusmaterial
    ABS
  • Farbe
    Rot
  • Schließmechanismus
    ABS-Kunstharz-Körper
  • Entfernbarkeit
    Schneidwerkzeug erforderlich
  • Typ
    Zählerschloss
AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Grün

1222190

Preisbereich
0,0672 € - 0,0604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpusmaterial
    Polycarbonat
  • Farbe
    Grün
  • Schließmechanismus
    Polystyren mit hoher Stoßfestigkeit mit 3 Pfeil-Sets
  • Entfernbarkeit
    Schneidwerkzeug erforderlich
  • Typ
    AnchorLock
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Weiß

1222222

Preisbereich
0,0304 € - 0,0274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    14.0 mm
  • Korpusmaterial
    Lebensmitteltaugliches ABS-Harz
  • Farbe
    Weiß
  • Schließmechanismus
    ABS-Kunstharz-Körper
  • Entfernbarkeit
    Schneidwerkzeug erforderlich
AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Orange

1222191

Preisbereich
0,0672 € - 0,0604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpusmaterial
    Polycarbonat
  • Farbe
    Orange
  • Schließmechanismus
    Polystyren mit hoher Stoßfestigkeit mit 3 Pfeil-Sets
  • Entfernbarkeit
    Schneidwerkzeug erforderlich
  • Typ
    AnchorLock
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Grün

1222226

Preisbereich
0,0717 € - 0,0645 €

Lagerbestände
8997 Auf Lager
Merkmale
  • B
    14.0 mm
  • Korpusmaterial
    Lebensmitteltaugliches ABS-Harz
  • Farbe
    Grün
  • Schließmechanismus
    ABS-Kunstharz-Körper
  • Entfernbarkeit
    Schneidwerkzeug erforderlich
MeterLock 0.1 mm (T) 10.0 mm (L) Gelb

1255496

Preisbereich
0,0189 € - 0,017 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    Zählerschloss
  • Zolltarifnummer
    3926909790