Menü Suche

Blindniete 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm Nylon; PC Beige

Blindnieten sind nützlich, wenn nur eine Installation nur von einer Seite aus erreichbar ist. Sie bestehen aus beigefarbenem Polycarbonat und Nylon und bieten eine starke, leichte Verbindung mit guten thermischen und elektrischen Isoliereigenschaften.
Artikelnr:

1283989

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,1561 €
10000 + 0,1451 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

156,10 €

1000 x 0,1561 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Plattenstärkenbereich 1.5 - 3.5 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 3.3 mm
Ankerlänge 6.4 mm
Kopfdurchmesser 6.4 mm
Kopfhöhe 1.4 mm
Nietentyp Pop-Niete
Nietenkopfform Flachrund
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Farbe Beige
Material Nylon; PC
Hauptmaterial Nylon 6; Polycarbonat

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns