Menü Suche

Blindniete 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nylon; PC Weiß

Blindnieten sind nützlich, wenn nur eine Installation nur von einer Seite aus erreichbar ist. Sie bestehen aus weißem Polycarbonat und Nylon und bieten eine starke, leichte Verbindung mit guten thermischen und elektrischen Isoliereigenschaften.
Artikelnr:

CR32-2-2

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2528 €
5000 - 9999 0,2335 €
10000 + 0,221 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

252,80 €

1000 x 0,2528 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Plattenstärkenbereich 3.5 - 6.5 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 3.3 mm
Ankerlänge 9.6 mm
Kopfdurchmesser 6.4 mm
Kopfhöhe 1.4 mm
Nietentyp Pop-Niete
Nietenkopfform Flachrund
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Farbe Weiß
Material Nylon; PC
Hauptmaterial Nylon 6; Polycarbonat

Produkt CR32-2-2 ersetzt:

Spreizniete 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nylon; PC Weiß
Artikelnr: 171339611322

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns