Menü Suche

Positionierbuchse M12 x 1.5 6.0 Edelstahl

Die Positionierbuchse wird in Verbindung mit One-Touch-Befestigungen verwendet. Sie bietet eine sichere Fixierung von Platten und Abdeckungen. Sie ist konzipiert, um eine präzise und zuverlässige Positionierung von Wellen, Stiften und anderen Maschinenelementen in verschiedenen mechanischen Baugruppen zu bieten. Temperaturbeständig bis zu 180 °C.
Artikelnr:

20190248

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 11,14 €
10 - 19 10,026 €
20 - 49 9,469 €
50 - 99 8,912 €
100 + 8,355 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

11,14 €

1 x 11,14 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 6.0
d2 16.0
h 15.0
Für Plattenstärke 6-20
Gewicht g 9.0
Material Edelstahl
Typ Bush
Zolltarifnummer 8466209800

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns