Menü Suche

Positionierbuchse M2 x 0.4 25.0 Edelstahl

One-Touch-Befestigungen mit Drehriegelverschluss sind ideal für Anwendungen, die schnelle und wiederholte Änderungen erfordern. Sie verfügen über einen Exzenterhebel, der sich um einen Drehpunkt dreht, um den Verschluss sicher einrasten zu lassen oder zu lösen. Temperaturbeständig bis zu 180 °C, mit einem T-Griff und aus Edelstahl gefertigt.
Artikelnr:

20191948

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 35,87 €
10 - 19 32,283 €
20 - 49 30,4895 €
50 - 99 28,696 €
100 + 26,9025 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

35,87 €

1 x 35,87 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 25.0
d2 5.0
d3 21.0
d4 14.0
a ±0.1 5.0
h2 4.5
Für Plattenstärke 6-12
Gewicht g 20.0
Material Edelstahl
Typ Flush Fit
Zolltarifnummer 8466209800

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns