Menü Suche

Kugelkolben 7.0 mm 6.0 mm Edelstahl

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Artikelnr:

1337676

208 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 149 3,7413 €
150 - 399 3,0687 €
400 - 999 2,1794 €
1000 + 1,6597 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

187,07 €

50 x 3,7413 €

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Korpus Gewindelänge 5.0 mm
Mindestdrehmoment 18.0 N
Mindestdrehmoment 7.0 N
Nasendurchmesser 6.0 mm
Breite 1.0 mm
Korpusgewindegröße 5.0 mm
Grifftyp Federbolzen-Griff
Kugelmaterial Edelstahl
Korpusmaterial Edelstahl
Bolzengewindegröße 7.0
Typ 1
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns