Menü Suche

Kugelkolben 16.0 mm 12.0 mm Edelstahl

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10211106

Alte Essentra-Artikelnummer:

1337679

50 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 + 4,9999 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

125,00 €

25 x 4,9999 €

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Korpus Gewindelänge 10.0 mm
Mindestdrehmoment 56.0 N
Mindestdrehmoment 16.0 N
Nasendurchmesser 12.0 mm
Breite 2.5 mm
Korpusgewindegröße 10.0 mm
Grifftyp Federbolzen-Griff
Kugelmaterial Edelstahl
Korpusmaterial Edelstahl
Bolzengewindegröße 16.0
Typ 1
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns