20263485
20263485
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 2 | 124,6542 € |
3 - 4 | 105,9556 € |
5 - 9 | 99,7193 € |
10 + | 93,4932 € |
Schlittenausführung | Open type bearings |
---|---|
d1 for h7 | 12.0 |
d1 tol H6 | 22.0 |
w | 7.0 |
w1 | 85.0 |
h1 | 30.0 |
h2 | 18.0 |
h3 | 13.0 |
h4 | 13.0 |
l1 | 85.0 |
l2 & w2 | 73.0 |
l3 ±002 | 42.0 |
d3 | 5.3 |
w4 | M6 |
Dyn. load C max. kN | 1.3 |
Static load C0 max. kN | 2.0 |
Gewicht kg | 0.59 |
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
Auf unserer Website treten derzeit Probleme beim Laden von Seiten auf. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundenserviceteam unter 02157 / 8969-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de. Unser Team hilft Ihnen gerne direkt weiter. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.