Menü Suche

Rändelknöpfe

Auf Lager

Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.

Seriennummer: SR6127

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
136 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Hauptmaterial Kaufen
0,3041 € - 0,5533 € 5200 Auf Lager
13.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,5055 € - 0,8208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,4393 € - 0,711 € 8011 Auf Lager
20.0 mm
M5
Polyoxymethylen
0,3365 € - 0,5463 € 26438 Auf Lager
13.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,4167 € - 0,6772 € 105 Auf Lager
20.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,359 € - 0,5829 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M5
Polyoxymethylen
0,3689 € - 0,5998 € 5900 Auf Lager
17.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,6082 € - 0,9912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
M10
Polyoxymethylen
0,3984 € - 0,649 € 100 Auf Lager
17.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,4365 € - 0,7054 € 100 Auf Lager
20.0 mm
M5
Polyoxymethylen
3,2384 € - 4,0551 € 1 Auf Lager
12.0 mm
M3
Edelstahl
3,5623 € - 4,4493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M4
Edelstahl
5,8855 € - 5,8855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M4
Edelstahl
5,8011 € - 5,8011 € 1320 Auf Lager
20.0 mm
M5
Edelstahl
7,0964 € - 7,0964 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M6
Edelstahl
10,532 € - 10,532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M6
Edelstahl
6,4347 € - 6,5614 € 40 Auf Lager
30.0 mm
M8
Stahl
2,3373 € - 2,9427 € 421 Auf Lager
30.0 mm
M8
Stahl
2,3031 € - 2,8718 € 530 Auf Lager
20.0 mm
M5
Stahl
2,7738 € - 3,4637 € 116 Auf Lager
24.0 mm
M6
Stahl
  • von 7
Rändelknopf 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057599

Preisbereich
0,5533 € - 0,3041 €

Lagerbestände
5200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) M6 POM

10057803

Preisbereich
0,8208 € - 0,5055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Rändelknopf 20.0 mm (DIA) M5 POM

10057735

Preisbereich
0,711 € - 0,4393 €

Lagerbestände
8011 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Rändelknopf 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057629

Preisbereich
0,5463 € - 0,3365 €

Lagerbestände
26438 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
Rändelknopf 20.0 mm (DIA) M6 POM

10057780

Preisbereich
0,6772 € - 0,4167 €

Lagerbestände
105 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) M5 POM

10057674

Preisbereich
0,5829 € - 0,359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) M4 POM

10057636

Preisbereich
0,5998 € - 0,3689 €

Lagerbestände
5900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
Rändelknopf 36.0 mm (DIA) M10 POM

10057919

Preisbereich
0,9912 € - 0,6082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) M4 POM

10058008

Preisbereich
0,649 € - 0,3984 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
Rändelknopf 20.0 mm (DIA) M5 POM

10058039

Preisbereich
0,7054 € - 0,4365 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
Rändelknopf 12.0 mm M3 10.0 mm Edelstahl Silbern

10194102

Preisbereich
4,0551 € - 3,2384 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 10.0 mm Edelstahl Silbern

10194171

Preisbereich
4,4493 € - 3,5623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 25.0 mm Edelstahl Silbern

10194256

Preisbereich
5,8855 € - 5,8855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 20.0 mm M5 20.0 mm Edelstahl Silbern

10194331

Preisbereich
5,8011 € - 5,8011 €

Lagerbestände
1320 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
Rändelknopf 24.0 mm M6 16.0 mm Edelstahl Silbern

10194416

Preisbereich
7,0964 € - 7,0964 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
Rändelknopf 24.0 mm M6 35.0 mm Edelstahl Silbern

10194485

Preisbereich
10,532 € - 10,532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
Rändelknopf 30.0 mm M8 35.0 mm Stahl Schwarz

10194560

Preisbereich
6,5614 € - 6,4347 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Rändelknopf 30.0 mm M8 18.0 mm Stahl Schwarz

10194638

Preisbereich
2,9427 € - 2,3373 €

Lagerbestände
421 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Mutter
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Rändelknopf 20.0 mm M5 20.0 mm Stahl Schwarz

10194324

Preisbereich
2,8718 € - 2,3031 €

Lagerbestände
530 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
Rändelknopf 24.0 mm M6 16.0 mm Stahl Schwarz

10194409

Preisbereich
3,4637 € - 2,7738 €

Lagerbestände
116 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    5.0 mm