Menü Suche

Kegelförmige gerändelte Mutter M4 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natur

Diese konische Rändelmutter besteht aus naturfarbenem Nylon und ist ideal für Anwendungen, bei denen eine werkzeugfreie Montage gewünscht ist.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10061404

Alte Essentra-Artikelnummer:

0580020000VR

31527 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,4134 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

413,40 €

1000 x 0,4134 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Durchmesser Unterteil 16.0 mm
Gesamthöhe 12.0 mm
Gewindegröße M4
Lippenaußendurchmesser 14.0 mm
Lippenhöhe 1.0 mm
Farbe Natural
Mutterndesign Knurled
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Nylon 6/6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns