Menü Suche

Rohreinsatz Rechteckig 120.0 mm 100.0 mm Matt Schwarz

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Artikelnr:

498695

18164 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
6 - 59 9,494 €
60 + 4,5209 €
Verpackungseinheit (VPE): 60

Bestelleinheit: VPE 6

Gesamtpreis:

56,96 €

6 x 9,494 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
L 30.0 mm
Kompatible Wandstärke 3.5 - 6.0 mm | 0.138 - 0.236 in
Material PE
Farbe Schwarz
Oberfläche Matt
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns