Menü Suche

Reduzierstück M20 x 1.5 M16 x 1.5 24.0 mm PA Schwarz

Dieser schwarze Reduzierer aus Polyamid (RAL 9005) bietet je nach seiner Kombination mit anderen Komponenten einen entsprechenden Schutz. Er reduziert Gewinde oder Durchgangslöcher auf eine kleinere Größe. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +100 °C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10208410

Alte Essentra-Artikelnummer:

1335891

200 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,607 €
500 + 0,5303 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

60,70 €

100 x 0,607 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Gewindegröße M20 x M16
Zolltarifnummer 3917400099
Innengewindegröße M16 x 1.5
Außengewindegröße M20 x 1.5
Hauptmaterial Polyamid PA6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns