Menü Suche

Reduzierstück M50 x 1.5 M25 x 1.5 55.0 mm PA Dunkelgrau

Dieses dunkelgraue Reduzierstück aus Polyamid (RAL 7035) bietet je nach seiner Kombination mit anderen Komponenten einen entsprechenden Schutz. Er reduziert Gewinde oder Durchgangslöcher auf eine kleinere Größe. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +100 °C.
Artikelnr:

1335926

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 12,2177 €
25 - 49 5,8179 €
50 - 99 4,9808 €
100 + 4,3669 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

12,22 €

1 x 12,2177 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Dunkelgrau
Gewindegröße M50 x M25
Zolltarifnummer 3917400099
Innengewindegröße M25 x 1.5
Außengewindegröße M50 x 1.5
Hauptmaterial Polyamid PA6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns