Menü Suche

Ringschraube Fein M12 54.0 Edelstahl 303

Diese Ringschrauben mit Außengewinde sind konzipiert, um einen sicheren und zugänglichen Hub- und Hebepunkt für verschiedene schwere Lasten zu bieten. Sie sind montiert und verbleiben an der Ausrüstung zu Beförderungszwecken. Temperaturbeständig von -20 °C bis +200 °C. Aus Edelstahl gefertigt, korrosionsbeständig und langlebig.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20199210

Alte Essentra-Artikelnummer:

20199210

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 13,7768 €
20 - 49 11,7083 €
50 - 99 10,3326 €
100 + 8,957 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

13,78 €

1 x 13,7768 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindetyp Fein
d1 M12
d2 30.0
w1 54.0
l1 20.5
h1 53.0
w2 30.0
w3 12.0
F1 max. kg 340.0
F2 max. kg 240.0
Gewicht kg 0.18
Material Edelstahl 303

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns