Menü Suche

Ringschraube Grob M27 108.0 Stahl, verzinkt

Diese Ringschrauben mit Außengewinde sind konzipiert, um einen sicheren und zugänglichen Hub- und Hebepunkt für verschiedene schwere Lasten zu bieten. Sie sind montiert und verbleiben an der Ausrüstung zu Beförderungszwecken. Temperaturbeständig von -20 °C bis +200 °C. Aus Stahl gefertigt, korrosionsbeständig und robust.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20199388

Alte Essentra-Artikelnummer:

20199388

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 43,175 €
20 - 49 36,6941 €
50 - 99 32,3838 €
100 + 28,0632 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

43,18 €

1 x 43,175 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindetyp Grob
d1 M27
d2 65.0
w1 108.0
l1 45.0
h1 109.0
w2 60.0
w3 24.0
F1 max. kg 1800.0
F2 max. kg 1270.0
Gewicht kg 0.93
Material Stahl, verzinkt

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns