Menü Suche

Rohrendkappen

In Produktion

Diese Rohrendkappen bieten idealen Schutz von Schläuchen, Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde. Es sind Standard, kurze und lange Kappen verfügbar. Die kurzen Ausführungen dienen allgemeinen Verschlusszwecken und die langen Ausführungen haben einen extra tiefen und abgeschrägten Rand, der einen sicheren Sitz gewährleistet. Das Design dieser längeren Kappen schützt vor versehentlichem Verrutschen. Die Rohrendkappen dienen dem gleichen Zweck wie die Schrumpfendkappen, schrumpfen jedoch nicht, wenn sie während des Anwendungsverfahrens erhitzt werden. Sie sind UV- und wetterbeständig, was sie für Außenanwendungen ideal macht.



Seriennummer: SR1610, SR1620

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
29 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit d h Kaufen
0,2735 € - 0,5803 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10389 0,181 € - 0,3888 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3841 € - 0,8182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1035 € - 0,2196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0742 € - 0,161 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1451 € - 0,3453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,8567 € - 2,0834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
0,1326 € - 0,2823 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3468 € - 0,3647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1989 € - 0,4207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2943 € - 0,6325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,4366 € - 0,9314 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,5361 € - 1,1432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2501 € - 0,5397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,42 € - 0,9024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
0,2183 € - 0,4671 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1173 € - 0,2521 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,4325 € - 0,9227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0898 € - 0,1955 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2915 € - 0,708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 2
Runde Endkappe 44.5 mm 12.4 mm LDPE Rot

10152

Preisbereich
0,5803 € - 0,2735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 34.7 mm 12.5 mm LDPE Rot

10389

Preisbereich
0,3888 € - 0,181 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 59.5 mm 12.5 mm LDPE Rot

10557

Preisbereich
0,8182 € - 0,3841 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 25.5 mm 13.1 mm LDPE Rot

10888

Preisbereich
0,2196 € - 0,1035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 19.0 mm 13.0 mm LDPE Rot

11418

Preisbereich
0,161 € - 0,0742 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 25.0 mm 37.0 mm LDPE Rot

12549

Preisbereich
0,3453 € - 0,1451 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappe 81.5 mm 54.0 mm LDPE Rot

12558

Preisbereich
2,0834 € - 0,8567 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    54.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 31.7 mm 12.8 mm LDPE Rot

10192

Preisbereich
0,2823 € - 0,1326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 57.0 mm 12.5 mm LDPE Rot

10402

Preisbereich
0,3647 € - 0,3468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 38.0 mm 12.2 mm LDPE Rot

10594

Preisbereich
0,4207 € - 0,1989 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappe 47.0 mm 12.4 mm LDPE Rot

10918

Preisbereich
0,6325 € - 0,2943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 79.4 mm 12.7 mm LDPE Rot

11095

Preisbereich
0,9314 € - 0,4366 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 85.0 mm 12.2 mm LDPE Rot

12308

Preisbereich
1,1432 € - 0,5361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 31.0 mm 39.0 mm LDPE Rot

12551

Preisbereich
0,5397 € - 0,2501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappe 66.4 mm 11.0 mm LDPE Rot

12891

Preisbereich
0,9024 € - 0,42 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 41.2 mm 12.8 mm LDPE Rot

10297

Preisbereich
0,4671 € - 0,2183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappe 28.5 mm 13.3 mm LDPE Rot

10541

Preisbereich
0,2521 € - 0,1173 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappe 69.8 mm 12.1 mm LDPE Rot

10856

Preisbereich
0,9227 € - 0,4325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 22.1 mm 11.0 mm LDPE Rot

11308

Preisbereich
0,1955 € - 0,0898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 39.5 mm 43.0 mm LDPE Rot

12532

Preisbereich
0,708 € - 0,2915 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790