Menü Suche

Rohrendstopfen 63.0 mm Type 2 PE Weiß

Dieser Rohrendstopfen ist mit einer Flanschlippe versehen, um das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen in Versandhüllen zu verhindern, die für den Versand, die Verpackung und die Postzustellung verwendet werden. Dieses Teil ist außerdem so gestaltet, dass es sich mit den Fingern leicht und schnell entfernen lässt.
Artikelnr:

12306

939 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
120 - 1199 0,5861 €
1200 + 0,2735 €
Verpackungseinheit (VPE): 1200

Bestelleinheit: VPE 120

Gesamtpreis:

70,33 €

120 x 0,5861 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Material PE
Farbe Weiß
Grifftyp Type 2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns