Menü Suche

Rohrendstopfen 20.0 mm Type 1 LDPE Natur

Diese Rohrendstopfen schützen Rohrenden mit oder ohne Gewinde und dichten sie ab, um Leckagen und Schäden zu verhindern. Sie verfügen über hervorragende Festigkeit und Verschleißfestigkeit und sind so konzipiert, dass sie den Außendurchmesser des Rohrs fest umschließen. Naturfarben und aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE).
Artikelnr:

20572587

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,0301 €
5000 - 24999 0,0215 €
25000 + 0,0193 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

15,05 €

500 x 0,0301 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Material LDPE
Farbe Natural
Grifftyp Type 1
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns