Menü Suche

Rohrschutzkappe in Standardgrößen 457.2 mm 63.0 mm Gelb LDPE

Eine spritzgegossene Kappe, die über den Außendurchmesser der Rohre greift. Verhindert das Eindringen von Fremdkörpern bei Lagerung und Transport. Schnelle und einfache Montage und Demontage, mit automatischer Ausrüstung oder von Hand. Geringe Kosten bei hoher Qualität. Innen liegende Rippen sorgen für einen festen Sitz und bauen Druck ab.
Artikelnr:

43972

40 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 + 14,0664 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

281,33 €

20 x 14,0664 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 457.2 mm
H 63.0 mm
Kompatible Nennrohrgrößen (alle) DN 450, ANSI 18
Lüftungsloch Nein
Farbe Gelb
Material LDPE
Typ 2
Standards DIN 450, ANSI 18
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns