Menü Suche

Rotationsdämpfer ‒ ohne Zahnrad 0.12 N PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 0.12 Ncm ± 0.07 and has a body diameter of 15 mm to fit by snapping into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly
Artikelnr:

551272

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 5,6293 €
100 - 499 2,8464 €
500 - 999 2,5701 €
1000 + 2,1417 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

56,29 €

10 x 5,6293 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstand zwischen Befestigungslöchern 17.0 mm
Gehäusedurchmesser 15.0 mm
Gesamthöhe 8.0 mm
Gesamtlänge 20.8 mm
Hauptmaterial Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
Farbe Schwarz
Zahnradart Standard-Stirnrad
Drehmoment 0.12 N
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns