Our Round Inserts & Glides feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.
Material: ABS, PE Farbe: Silbern, Schwarz Series Code: SR5723, SR1562
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | H | t | Farbe | Material | D | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2611 € - 0,4729 € | 13524 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silbern
|
PE
|
|
||
0,4698 € - 0,9865 € | 14840 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silbern
|
PE
|
|
||
0,4352 € - 0,4729 € | 3190 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silbern
|
PE
|
|
||
0,5789 € - 1,5205 € | 860 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
|
||
0,6268 € - 0,7845 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Silbern
|
ABS
|
|
||
0,8042 € - 1,6888 € | 912 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
|
||
0,8042 € - 1,6888 € | 352 Auf Lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
|
||
0,963 € - 2,0225 € | 986 Auf Lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
|
||
0,9894 € - 1,0986 € | 197 Auf Lager |
|
0.118 in
3.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
|
||
1,3665 € - 2,8698 € | 58 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
|
||
2,1693 € - 5,049 € | 500 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
|
||
0,6439 € - 0,8042 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
|
||
0,6538 € - 0,8169 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
|
||
0,2846 € - 0,4526 € | 35094 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silbern
|
PE
|
|
||
0,6135 € - 0,9749 € | 5428 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silbern
|
PE
|
|
||
1,2588 € - 1,7439 € | 275 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silbern
|
PE
|
|
||
0,2404 € - 0,4555 € | 2626 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silbern
|
PE
|
|
||
0,5789 € - 1,5205 € | 825 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
|
||
0,724 € - 1,5205 € | 814 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
|
||
0,8042 € - 1,6888 € | 1134 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.