Menü Suche

Runde Einsätze und Gleiter ‒ Chromoberfläche

Auf Lager

Our Round Inserts & Glides feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.

  • Gerippter Schaft.
  • Einfaches Anbringen und guter Sitz.
Material: ABS, PE Farbe: Silbern, Schwarz Series Code: SR5723, SR1562

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit H t Farbe Material D Kaufen
0,8732 € - 1,028 € 800 Auf Lager
2.0 mm
Schwarz
ABS
1,1418 € - 1,2685 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
Schwarz
ABS
0,7848 € - 1,6481 € 200 Auf Lager
1.5 mm
Silbern
ABS
0,2238 € - 0,531 € 87708 Auf Lager
1.5 mm
Silbern
PE
0,2611 € - 0,322 € 91998 Auf Lager
1.5 mm
Silbern
PE
0,3938 € - 0,8269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
Silbern
PE
0,3109 € - 1,0214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
Silbern
PE
0,724 € - 1,5205 € 140 Auf Lager
1.0 mm
Silbern
ABS
0,6425 € - 0,8042 € 763 Auf Lager
1.0 mm
Silbern
ABS
0,8042 € - 1,6888 € 1099 Auf Lager
1.5 mm
Silbern
ABS
0,8042 € - 1,6888 € 608 Auf Lager
1.5 mm
Silbern
ABS
0,7558 € - 0,8884 € 800 Auf Lager
1.2 mm
Schwarz
ABS
0,8732 € - 1,028 € 950 Auf Lager
1.5 mm
Schwarz
ABS
1,1703 € - 1,3002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
Schwarz
ABS
0,6287 € - 1,6481 € 40 Auf Lager
1.2 mm
Silbern
ABS
2,3993 € - 2,9456 € 1401 Auf Lager
1.5 mm
Silbern
ABS
1,1551 € - 1,285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
Schwarz
ABS
1,2038 € - 1,4963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
Schwarz
ABS
1,1551 € - 3,0468 € 45 Auf Lager
2.0 mm
Silbern
ABS
1,9483 € - 4,0914 € 864 Auf Lager
2.0 mm
Silbern
ABS
  • von 6
Rund Rohreinsatz 30.0 mm 2.0 mm Schwarz Chrom ABS

499112

Preisbereich
1,028 € - 0,8732 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • t
    2.0 mm
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rund Rohreinsatz 32.0 mm 3.0 mm Schwarz Chrom ABS

499116

Preisbereich
1,2685 € - 1,1418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • t
    3.0 mm
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rund Rohreinsatz 16.0 mm 1.5 mm Silbern Chrom ABS

499185

Preisbereich
1,6481 € - 0,7848 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • t
    1.5 mm
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rund Rohreinsatz 30.0 mm 1.5 mm Silbern Chrom PE

463020

Preisbereich
0,531 € - 0,2238 €

Lagerbestände
87708 Auf Lager
Merkmale
  • t
    1.5 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rund Rohreinsatz 18.0 mm 1.5 mm Silbern Chrom PE

463586

Preisbereich
0,322 € - 0,2611 €

Lagerbestände
91998 Auf Lager
Merkmale
  • t
    1.5 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rund Rohreinsatz 18.0 mm 1.5 mm Silbern Chrom PE

465333

Preisbereich
0,8269 € - 0,3938 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • t
    1.5 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rund Rohreinsatz 38.0 mm 1.5 mm Silbern Chrom PE

465337

Preisbereich
1,0214 € - 0,3109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • t
    1.5 mm
  • Material
    PE
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rund Rohreinsatz 10.0 mm 1.0 mm Silbern Chrom ABS

499052

Preisbereich
1,5205 € - 0,724 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • t
    1.0 mm
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rund Rohreinsatz 18.0 mm 1.0 mm Silbern Chrom ABS

499056

Preisbereich
0,8042 € - 0,6425 €

Lagerbestände
763 Auf Lager
Merkmale
  • t
    1.0 mm
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rund Rohreinsatz 20.0 mm 1.5 mm Silbern Chrom ABS

499061

Preisbereich
1,6888 € - 0,8042 €

Lagerbestände
1099 Auf Lager
Merkmale
  • t
    1.5 mm
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rund Rohreinsatz 25.0 mm 1.5 mm Silbern Chrom ABS

499068

Preisbereich
1,6888 € - 0,8042 €

Lagerbestände
608 Auf Lager
Merkmale
  • t
    1.5 mm
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rund Rohreinsatz 25.0 mm 1.2 mm Schwarz Chrom ABS

499105

Preisbereich
0,8884 € - 0,7558 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • t
    1.2 mm
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rund Rohreinsatz 30.0 mm 1.5 mm Schwarz Chrom ABS

499111

Preisbereich
1,028 € - 0,8732 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • t
    1.5 mm
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rund Rohreinsatz 32.0 mm 2.0 mm Schwarz Chrom ABS

499115

Preisbereich
1,3002 € - 1,1703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • t
    2.0 mm
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rund Rohreinsatz 16.0 mm 1.2 mm Silbern Chrom ABS

499184

Preisbereich
1,6481 € - 0,6287 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • t
    1.2 mm
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rund Rohreinsatz 28.0 mm 1.5 mm Silbern Chrom ABS

499190

Preisbereich
2,9456 € - 2,3993 €

Lagerbestände
1401 Auf Lager
Merkmale
  • t
    1.5 mm
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rund Rohreinsatz 35.0 mm 1.5 mm Schwarz Chrom ABS

499119

Preisbereich
1,285 € - 1,1551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • t
    1.5 mm
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rund Rohreinsatz 40.0 mm 2.0 mm Schwarz Chrom ABS

499123

Preisbereich
1,4963 € - 1,2038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • t
    2.0 mm
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rund Rohreinsatz 38.0 mm 2.0 mm Silbern Chrom ABS

499193

Preisbereich
3,0468 € - 1,1551 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • t
    2.0 mm
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rund Rohreinsatz 50.0 mm 2.0 mm Silbern Chrom ABS

499198

Preisbereich
4,0914 € - 1,9483 €

Lagerbestände
864 Auf Lager
Merkmale
  • t
    2.0 mm
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    3926909790