Our Round Inserts & Glides feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.
Material: ABS, PEFarbe: Silbern, SchwarzMaterial Entflammbarkeitsklasse: Series Code: SR5723, SR1562
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | t | Farbe | L | Material | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1551 € - 1,285 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
|
ABS
|
||
1,2038 € - 1,4963 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
|
ABS
|
||
1,1551 € - 3,0468 € | 45 Auf Lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silbern
|
|
ABS
|
||
1,9483 € - 4,0914 € | 864 Auf Lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silbern
|
|
ABS
|
||
1,1269 € - 1,2537 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
|
ABS
|
||
1,1496 € - 3,0178 € | 1053 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
|
ABS
|
||
0,7848 € - 1,6481 € | 1031 Auf Lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Silbern
|
|
ABS
|
||
1,6581 € - 4,0914 € | 5 Auf Lager |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Silbern
|
|
ABS
|
||
1,1269 € - 1,2537 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Schwarz
|
|
ABS
|
||
1,1633 € - 1,4559 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
|
ABS
|
||
1,1551 € - 3,0468 € | 1577 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silbern
|
|
ABS
|
||
1,6581 € - 4,0914 € | 1 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Silbern
|
|
ABS
|
||
0,3052 € - 0,4748 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Silbern
|
|
ABS
|
||
0,3079 € - 0,479 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Silbern
|
|
ABS
|
||
0,2954 € - 0,4596 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silbern
|
|
ABS
|
||
0,3052 € - 0,4748 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Silbern
|
|
ABS
|
||
0,532 € - 0,8276 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silbern
|
|
ABS
|
||
0,2178 € - 0,3388 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Silbern
|
|
ABS
|
||
0,3798 € - 0,5909 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silbern
|
|
ABS
|
||
0,2178 € - 0,3388 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Silbern
|
|
ABS
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.