Menü Suche

Metall Einsatz mit Gewinde M10 Rund 50.0 mm 1-1.5 Schwarz

Glänzender, schwarzer, runder Rohreinsatz und Gleiter mit Innengewinde zur Aufnahme von Halterungen und verstellbaren Nivellierfüßen. Entsprechend konzipiert, um in runde oder rohrförmige Elemente eingeführt zu werden, wie Stuhlbeine oder Sofafüße. Das Metallgewinde sorgt für eine mühelose und wiederholbare Anpassung. Hergestellt aus HDPE-Material.
Artikelnr:

498578

5400 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 1,1437 €
500 + 0,5446 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

57,19 €

50 x 1,1437 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
H 20.0 mm
Gewindegröße M10
Material HDPE
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns