Menü Suche

Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 20.0 mm PA

Dies ist ein rundes, schwarzes, gewindeloses Distanzstück aus Polyamid (PA 66), das zum Trennen von Komponenten innerhalb Ihrer Baugruppen verwendet wird. Diese Distanzstücke sind für Anwendungen unerlässlich, bei denen eine thermische und elektrische Isolierung zwischen Ihren Komponenten erforderlich ist.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10047118

Alte Essentra-Artikelnummer:

005749059902

382 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 1,76 €
250 - 999 1,1545 €
1000 + 0,8983 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

88,00 €

50 x 1,76 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Farbe Schwarz
Form Abstandhalter Rund
Zolltarifnummer 3926909790
Verpackungsmenge 50

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns