Menü Suche

Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

Dies ist ein rundes, naturfarbenes, gewindeloses Distanzstück aus Polyamid (PA 66), das zum Trennen von Komponenten innerhalb Ihrer Baugruppen verwendet wird. Diese Distanzstücke sind für Anwendungen unerlässlich, bei denen eine thermische und elektrische Isolierung zwischen Ihren Komponenten erforderlich ist.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10075630

Alte Essentra-Artikelnummer:

1110690000VR

14000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,2689 €
10000 + 0,2548 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

268,90 €

1000 x 0,2689 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Farbe Natural
Form Abstandhalter Rund
Zolltarifnummer 3926909790
Verpackungsmenge 250

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns